Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I
II
III
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores tipo Tee
Conexão 1
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Fêmea, 3-polos, A-codificado
Conexão 3
M8x1-Fêmea, 3-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
30 VDC / 30 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
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
| BCC M414-M313-M313-U0054-000 | BCC M415-M313-M313-U0014-000 | BCC M414-M314-M314-U0123-000 | |
|
423,95 BRL
Preço de tabela
|
324,93 BRL
Preço de tabela
|
349,07 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M8x1-Fêmea, 3-polos, A-codificado | M8x1-Tomada, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M8x1-Fêmea, 3-polos, A-codificado | M8x1-Tomada, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP68 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...80 °C | -40...85 °C |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD