Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Special characteristics
Washdown
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
PUR cinza, 1 m, Adequado para correntes de arrasto
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
| BCC S415-S414-3A-304-PX8434-010-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-015-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-020-C002 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR cinza, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR cinza, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
Só é suportada a transferência de modelos CAD