Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCC0F9T

BCC S413-0000-2A-064-VX0250-050

Cabos de ligação

Special characteristics
Washdown
Conexão
M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PVC preto, 5 m
Número de condutores
2
Seção transversal do condutor
0.50 mm²
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Special characteristics
Washdown
Conexão
M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PVC preto, 5 m
Número de condutores
2
Seção transversal do condutor
0.50 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-30...70 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-5...70 °C
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Capa do cabo, cor
preto
Certificação/conformidade
CE
Ecolab
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar