Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de soldagem de alto desempenho
Conexão
M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
TPE resistente a centelhas de solda cinza, 5 m
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...130 °C
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-0000-10-001-BW8334-050 | BCC W313-0000-10-004-BW8334-050 | BCC W323-0000-10-001-BW8334-050 | |
|
636,57 BRL
Preço de tabela
|
699,93 BRL
Preço de tabela
|
636,57 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | TPE resistente a centelhas de solda cinza, 5 m | TPE resistente a centelhas de solda cinza, 5 m | TPE resistente a centelhas de solda cinza, 5 m |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | LED verde | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | - |
| Saída de comutação | - | PNP | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD