Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de soldagem
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Cabo
PUR resistente a centelhas de solda laranja, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
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
Descontinuado
Alternativa
|
Descontinuado
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-313-PW3534-003 | BCC M425-M415-3A-732-PV3534-003 | BCC M425-M415-3A-661-PW3534-003 | |
|
251,07 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
334,02 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| indicação da tensão de serviço | - | LED verde | LED verde / não |
| Indicação funcional (Pino 2) | - | LED vermelho | LED branco |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | LED amarelo |
| indicador de funcionamento | - | - | sim / não |
Só é suportada a transferência de modelos CAD