Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, B-codificado
Interface
Profibus
Cabo
PUR blindado violeta, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
2
Seção transversal do condutor
24 AWG
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
| BCC M425-0000-1B-031-PS72N1-100 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-100 | |
|
1.167,89 BRL
Preço de tabela
|
1.167,89 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, B-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado |
|---|---|---|
| Interface | Profibus | Profibus |
| Cabo | PUR blindado violeta, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado violeta, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 2 | 2 |
| Seção transversal do condutor | 24 AWG | 24 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD