Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
7/8"-16 UN-Female, angled, 5-pin
Classe de proteção
IP67
Quantidade de contatos conectáveis
5
Seção transversal da conexão
1.50 mm²
Fixações dos fios
Terminais com parafuso
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
| BCC A345-0000-10-000-61X5A5-000 | BCC A345-0000-10-000-51X5A5-000 | BCC A345-0000-10-000-71X5A5-000 | |
|
527,03 BRL
Preço de tabela
|
527,03 BRL
Preço de tabela
|
527,03 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | 7/8"-16 UN-Female, angled, 5-pin | 7/8"-16 UN-Female, angled, 5-pin | 7/8"-16 UN-Female, angled, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Quantidade de contatos conectáveis | 5 | 5 | 5 |
| Seção transversal da conexão | 1.50 mm² | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| Fixações dos fios | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso |
| Diâmetro do cabo D | 8...10 mm | 6...8 mm | 10...12 mm |
| Tensão de serviço UB | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Certificação/conformidade |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD