Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Interface
CAN
Cabo
PUR blindado violeta, 4.5 m
Número de condutores
2
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
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-045 | BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-008 | |
|
995,25 BRL
Preço de tabela
|
664,29 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
| Interface | CAN | CAN |
| Cabo | PUR blindado violeta, 4.5 m | PUR blindado violeta, 0.8 m |
| Número de condutores | 2 | 2 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD