Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de soldagem
Conexão
M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PUR resistente a centelhas de solda laranja, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
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
| BCC M313-0000-10-001-PW3334-100 | BCC M323-0000-10-004-PW3334-100 | BCC M323-0000-10-001-PW3334-100 | |
|
518,49 BRL
Preço de tabela
|
601,13 BRL
Preço de tabela
|
518,49 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | LED verde | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | - |
| Saída de comutação | - | PNP Contato normalmente aberto (NA) | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD