Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0FP7

BCC M415-0000-2A-030-VS85N6-010

Cabos de ligação

Conexão
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Interface
DeviceNet
Cabo
PVC blindado cinza, 1 m
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
22 AWG
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Interface
DeviceNet
Cabo
PVC blindado cinza, 1 m
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
22 AWG
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Capa do cabo, cor
cinza
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar