Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Cabo
PVC black, 10.00 m, Drag chain compatible
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC S4A5-0000-1A-004-VX0334-100 | BCC S425-0000-1A-004-VX8334-100 | |
|
-
Preço de tabela
|
442,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | LED verde |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Cabo | PVC black, 10.00 m, Drag chain compatible | PVC cinza, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -30...80 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -10...80 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65, IP67 | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
Só é suportada a transferência de modelos CAD