Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCC0FYT

BCC M62C-M61C-30-373-PX0CP5-050

Cabos de conexão

Conexão 1
M23x1-Fêmea, angular, 12-polos
Conexão 2
M23x1-Macho, reto, 12-polos
Cabo
PUR preto, 5 m
Número de condutores
12
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
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
M23x1-Fêmea, angular, 12-polos
Conexão 2
M23x1-Macho, reto, 12-polos
Cabo
PUR preto, 5 m
Número de condutores
12
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Classe de proteção
IP67/IP67
Certificação/conformidade
cULus
EAC
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar