Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0FYZ

BCC M415-E834-AG-RP001-050

Passagens do armário de distribuição

Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Fixação
PG9
Tensão de serviço UB
60 VDC / 50 VAC
Classe de proteção
IP67/IP20

Características do produto

Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Fixação
PG9
Tensão de serviço UB
60 VDC / 50 VAC
Classe de proteção
IP67/IP20
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Capa do cabo, cor
verde
Classificações
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 14.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar