Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Cabo
TPE amarelo, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M413-M415-M415-U2065-003 | BCC M414-M415-M415-U2002-003 | BCC M414-M415-M415-U2011-003 | |
|
-
Preço de tabela
|
893,15 BRL
Preço de tabela
|
1.032,71 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Cabo | TPE amarelo, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE amarelo, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE amarelo, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Classe de proteção | IP67/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade | - |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD