Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Interface
CC-Link
Cabo
PUR Shielded Red, 2 m, drag chain compatible
Número de condutores
3
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-337-PS24N7-020 | BCC M415-M414-3A-337-PS24N7-030 | BCC M415-M414-3A-337-PS24N7-050 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.204,49 BRL
Preço de tabela
|
1.769,69 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Interface | CC-Link | CC-Link | CC-Link |
| Cabo | PUR Shielded Red, 2 m, drag chain compatible | PUR blindado vermelho, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado vermelho, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD