Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0H5R

BCC M415-M414-3A-304-EX44W8-100

Cabos de conexão

Conexão 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Cabo
TPE yellow, 10 m, Drag chain compatible
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Cabo
TPE yellow, 10 m, Drag chain compatible
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominal (40°C)
7.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Certificação/conformidade
EAC
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar