Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M23x1-Macho, reto, 12-polos
Classe de proteção
IP67
Quantidade de contatos conectáveis
12
Seção transversal da conexão
1.00 mm²
Fixações dos fios
Junções soldadas
Características do produto
Junções soldadas
Junções soldadas
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
| BCC M67C-0000-C0-000-54XCA0-000 | BCC M67C-0000-20-000-54XCA0-000 | BCC M67L-0000-20-000-54XLA0-000 | |
|
516,47 BRL
Preço de tabela
|
505,68 BRL
Preço de tabela
|
699,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M23x1-Macho, reto, 12-polos | M23x1-Macho, reto, 12-polos | M23x1-Macho, reto, 19-polos |
|---|---|---|---|
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Quantidade de contatos conectáveis | 12 | 12 | 19 |
| Seção transversal da conexão | 1.00 mm² | 1.00 mm² | - |
| Fixações dos fios | Junções soldadas | Junções soldadas | Junções soldadas |
| Diâmetro do cabo D | 6...10 mm | 6...10 mm | 6...10 mm |
| Tensão de serviço UB | 150 VDC | 150 VDC | 150 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 8.0 A | 8.0 A | - |
| Temperatura ambiente | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD