Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Cabo
PUR Shielded black, 3.00 m, Drag chain compatible
Número de condutores
8
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-5A-322-PS0825-030 | BCC M418-M418-5A-322-PS0825-020 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
| Cabo | PUR Shielded black, 3.00 m, Drag chain compatible | PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible |
| Número de condutores | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD