Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
I
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos resistentes
Conexão 1
M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 3 m
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
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
| BCC W313-W313-30-300-MW8334-030 | BCC W323-W313-30-300-MW8334-030 | BCC W313-W313-30-300-MW8334-050 | |
|
787,95 BRL
Preço de tabela
|
787,95 BRL
Preço de tabela
|
944,57 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR preto, 3 m | PUR preto, 3 m | PUR preto, 5 m |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD