Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos resistentes
Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 0.6 m
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
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
| BCC W425-W313-3F-300-MW8334-006 | BCC W425-W313-3F-300-MW8334-010 | BCC W415-W313-3F-300-MW8334-006 | |
|
600,00 BRL
Preço de tabela
|
631,22 BRL
Preço de tabela
|
600,00 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR preto, 0.6 m | PUR preto, 1 m | PUR preto, 0.6 m |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD