Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado
Quantidade de contatos conectáveis
5
Seção transversal da conexão
0.14...0.5 mm²
Fixações dos fios
Terminais de tração de mola
Diâmetro do cabo D
5...8 mm
Alternativa recomendada
BCC0715
Conectores montáveis
BCC M475-0000-1B-000-01X575-000
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC M475-0000-1B-000-05X550-000 | BCC M475-0000-1B-000-01X575-000 | |
|
-
Preço de tabela
|
432,93 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado |
|---|---|---|
| Quantidade de contatos conectáveis | 5 | 5 |
| Seção transversal da conexão | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Fixações dos fios | Terminais de tração de mola | Terminais com parafuso |
| Diâmetro do cabo D | 5...8 mm | 5...8 mm |
| Tensão de serviço UB | 125 VDC / 125 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Certificação/conformidade |
EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD