Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
Cabo
PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-0000-1A-107-PS0525-050 | BKS-S137-19-PC-05 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-050 | |
|
528,27 BRL
Preço de tabela
|
902,69 BRL
Preço de tabela
|
498,47 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Seção transversal do condutor | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 2.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP68 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Saída de comutação | - | - | antivalente |
Só é suportada a transferência de modelos CAD