Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PVC gray, 10.00 m, Drag chain compatible
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Alternativa recomendada
BCC0JRL
Cabos de ligação
BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-100-C009
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-0000-1A-003-VX8434-100 | BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-100-C009 | BCC S415-0000-1A-003-VX8434-100 | BCC M415-0000-1A-014-VS8434-100 | |
|
-
Preço de tabela
|
614,70 BRL
Preço de tabela
|
396,33 BRL
Preço de tabela
|
690,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cabo | PVC gray, 10.00 m, Drag chain compatible | TPE-V cinza, 10 m | PVC cinza, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC blindado cinza, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -25...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Certificação/conformidade |
EAC Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
cULus Ecolab WEEE CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | Washdown | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD