Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão 1
M5x0,5-Fêmea, reto, 4-polos
Conexão 2
M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-25...80 °C
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
| BCC M214-M313-30-300-PX0314-003 | BCC M214-M313-30-300-PX0314-006 | BCC M214-M313-30-300-PX0314-010 | |
|
388,02 BRL
Preço de tabela
|
392,52 BRL
Preço de tabela
|
398,58 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M5x0,5-Fêmea, reto, 4-polos | M5x0,5-Fêmea, reto, 4-polos | M5x0,5-Fêmea, reto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR preto, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 1 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD