Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 3: azul
PINO 4: preto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão
M5x0,5-Fêmea, angular, 4-polos
Cabo
PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.14 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-25...80 °C
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
| BCC M224-0000-10-001-PX0314-030 | BCC M224-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M214-0000-10-003-PX0414-030 | |
|
320,10 BRL
Preço de tabela
|
333,45 BRL
Preço de tabela
|
333,45 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M5x0,5-Fêmea, angular, 4-polos | M5x0,5-Fêmea, angular, 4-polos | M5x0,5-Fêmea, reto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Cabo | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Saída de comutação | - | antivalente | antivalente |
Só é suportada a transferência de modelos CAD