Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
I
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: não ocupado
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: não ocupado
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de soldagem de alto desempenho
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde / não
indicador de funcionamento
sim / não
Indicação funcional (Pino 2)
LED branco
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
| BCC W415-W414-3A-650-TW0434-040 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-050 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-040 | |
|
1.409,28 BRL
Preço de tabela
|
1.586,22 BRL
Preço de tabela
|
1.378,40 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde / não | LED verde / não | LED verde / não |
| indicador de funcionamento | sim / não | sim / não | sim / não |
| Indicação funcional (Pino 2) | LED branco | LED branco | LED branco |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | LED amarelo |
| Cabo | FEP resistente a centelhas de solda preto, 4 m | FEP resistente a centelhas de solda preto, 5 m | FEP resistente a centelhas de solda preto, 4 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD