Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I , II
PINO 1: branco/laranja
PINO 2: branco/verde
PINO 3: laranja
PINO 4: verde
PINO 1: branco/laranja
PINO 2: branco/verde
PINO 3: laranja
PINO 4: verde
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos Ethernet/Profinet
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado
Interface
EtherNet/IP
Cabo
TPE blindado azul turquesa, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-M424-6D-338-ES64N9-050 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-050 | BCC S414-S414-6D-338-ES64N9-050-C009 | |
|
1.263,99 BRL
Preço de tabela
|
1.263,99 BRL
Preço de tabela
|
1.460,13 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | TPE blindado azul turquesa, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE blindado azul turquesa, 5 m | TPE blindado azul turquesa, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP69K/IP69K |
| Capa do cabo, cor | azul turquesa | azul turquesa | azul turquesa |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | - | -40...80 °C | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Só é suportada a transferência de modelos CAD