Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I
II, III
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 1
M8x1-Tomada, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 3
M8x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Cabo
PUR preto, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto
Características do produto
0.04 m, PUR
0.30 m, PUR
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD