Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I
II, III
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 1
M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 3
M8x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Cabo
PUR preto, 0.06 m, Adequado para correntes de arrasto
Características do produto
0.06 m, PUR
0.30 m, PUR
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
| BCC M415-M313-M313-U2042-0D6 | BCC M415-M313-M313-U2042-003 | |
|
602,48 BRL
Preço de tabela
|
613,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M8x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M8x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Cabo | PUR preto, 0.06 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD