Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PUR cinza, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Características do produto
1.50 m, PUR, M8x1, Fêmea
2.00 m, PUR, M8x1, Fêmea
3.00 m, PUR, M8x1, Fêmea
5.00 m, PUR, M8x1, Fêmea
7.50 m, PUR, M8x1, Fêmea
10.00 m, PUR, M8x1, Fêmea
15.00 m, PUR, M8x1, Fêmea
15.00 m, PUR, M8x1, Fêmea
20.00 m, PUR, M8x1, Fêmea
25.00 m, PUR, M8x1, Fêmea
40.00 m, PUR, M8x1, Fêmea
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
| BCC M314-0000-10-003-PX8434-150-C003 | BCC M314-0000-10-003-PX0434-150 | |
|
-
Preço de tabela
|
576,09 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente |
| Cabo | PUR cinza, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Capa do cabo, cor | cinza | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD