Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Cabo
PUR Shielded black, 5 m, Drag chain compatible
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
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
| BCC M418-M414-3A-637-PS0334-050 | BCC M415-M414-3A-708-PS0334-050 | BCC M415-M413-3A-301-PS0334-050 | |
|
-
Preço de tabela
|
869,24 BRL
Preço de tabela
|
856,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR Shielded black, 5 m, Drag chain compatible | PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 2.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD