Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
III
I
II
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 1
A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos
Conexão 2
A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos
Conexão 3
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
24 VDC / 24 VAC
Cabo
PUR preto, 0.4 m, Adequado para correntes de arrasto
Características do produto
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD