Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Cabo
PUR Shielded black, 2 m
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
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
| BCC M415-M413-3A-301-PS0350-020 | BCC M415-M413-3A-301-PS0334-030 | |
|
-
Preço de tabela
|
767,40 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR Shielded black, 2 m | PUR blindado preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | 0...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD