Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Classe de proteção
IP67
Quantidade de contatos conectáveis
4
Seção transversal da conexão
0.25...0.5 mm²
Fixações dos fios
Técnica de aperto e corte
Características do produto
Técnica de aperto e corte
Técnica de aperto e corte
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
| BCC M334-0000-20-000-13X450-000 | BKS-S218-RT14 | |
|
228,15 BRL
Preço de tabela
|
245,43 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Quantidade de contatos conectáveis | 4 | 4 |
| Seção transversal da conexão | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Fixações dos fios | Técnica de aperto e corte | Técnica de aperto e corte |
| Diâmetro do cabo D | 2.5...5.2 mm | 2.5...5.4 mm |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -40...85 °C |
| Certificação/conformidade | WEEE |
cURus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD