Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0HME

BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-150

Cabos para produtos BPI

Conexão
M23x1-Fêmea, reto, 19-polos
Cabo
PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
19
Seção transversal do condutor
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
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
M23x1-Fêmea, reto, 19-polos
Cabo
PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
19
Seção transversal do condutor
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
125 VDC / 125 VAC
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar