Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 2.2 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Características do produto
0.30 m, PUR, M12x1, Fêmea
0.60 m, PUR, M12x1, Fêmea
1.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
1.20 m, PUR, M12x1, Fêmea
1.50 m, PUR, M12x1, Fêmea
1.80 m, PUR, M12x1, Fêmea
2.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
2.20 m, PUR, M12x1, Fêmea
2.80 m, PUR, M12x1, Fêmea
3.10 m, PUR, M12x1, Fêmea
3.80 m, PUR, M12x1, Fêmea
5.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
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
| BCC W425-W414-3A-304-MW8434-022 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-028 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-031 | |
|
771,56 BRL
Preço de tabela
|
824,78 BRL
Preço de tabela
|
851,27 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR preto, 2.2 m | PUR preto, 2.8 m | PUR preto, 3.1 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD