Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0HP4

BCC E898-E898-90-377-ES68N9-003

Cabos de conexão

Conexão 1
RJ45-Conector, reto, 8-polos
Conexão 2
RJ45-Conector, reto, 8-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
TPE blindado azul turquesa, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5E
Alternativa recomendada
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
RJ45-Conector, reto, 8-polos
Conexão 2
RJ45-Conector, reto, 8-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
TPE blindado azul turquesa, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5E
Número de condutores
8
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-40...75 °C
Tensão de serviço UB
42 VDC / 30 VAC
Corrente nominal (40°C)
1.0 A
Classe de proteção
IP20/IP20
Certificação/conformidade
CE
EAC
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar