Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Conexão 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interface
EtherNet/IP
Cabo
TPE Shielded teal, 15 m, drag chain compatible
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5E
Alternativa recomendada
BCC0LC0
Cabos de conexão
BCC E818-E818-90-377-PS58N9-150
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-150 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-150 | |
|
2.543,37 BRL
Preço de tabela
|
2.240,45 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-Macho, reto, 8-polos |
|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-Macho, reto, 8-polos |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | TPE Shielded teal, 15 m, drag chain compatible | PUR blindado verde, 15 m |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 5E | - |
| Número de condutores | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...75 °C | -30...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.0 A | 0.5 A |
| Classe de proteção | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | - | -40...80 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD