Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
Interface
EtherNet/IP
Cabo
TPE blindado azul turquesa, 75 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5E
Características do produto
0.30 m, TPE, M12x1, Macho
1.00 m, TPE, M12x1, Macho
2.00 m, TPE, M12x1, Macho
3.00 m, TPE, M12x1, Macho
4.00 m, TPE, M12x1, Macho
5.00 m, TPE, M12x1, Macho
6.00 m, TPE, M12x1, Macho
7.00 m, TPE, M12x1, Macho
8.00 m, TPE, M12x1, Macho
9.00 m, TPE, M12x1, Macho
10.00 m, TPE, M12x1, Macho
12.00 m, TPE, M12x1, Macho
15.00 m, TPE, M12x1, Macho
20.00 m, TPE, M12x1, Macho
25.00 m, TPE, M12x1, Macho
30.00 m, TPE, M12x1, Macho
35.00 m, TPE, M12x1, Macho
40.00 m, TPE, M12x1, Macho
45.00 m, TPE, M12x1, Macho
55.00 m, TPE, M12x1, Macho
60.00 m, TPE, M12x1, Macho
70.00 m, TPE, M12x1, Macho
75.00 m, TPE, M12x1, Macho
80.00 m, TPE, M12x1, Macho
90.00 m, TPE, M12x1, Macho
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
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-750 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-080 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-030 | |
|
10.452,69 BRL
Preço de tabela
|
1.619,69 BRL
Preço de tabela
|
1.026,87 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | TPE blindado azul turquesa, 75 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE blindado azul turquesa, 8 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE blindado azul turquesa, 3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD