Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
7/8"-Conector, angular, 5-polos
Interface
DeviceNet
Cabo
PUR blindado cinza, 1 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-A325-3F-330-PS85N6-010 | BCC M415-A325-3F-330-PS85N6-010 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Conector, angular, 5-polos | 7/8"-Conector, angular, 5-polos |
| Interface | DeviceNet | DeviceNet |
| Cabo | PUR blindado cinza, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado cinza, 1 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD