Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCC0HU1

BCC M415-M425-3A-330-VS85N6-010

Cabos de conexão

Conexão 1
M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Conector, angular, 5-polos, A-codificado
Interface
DeviceNet
Cabo
PVC blindado cinza, 1 m
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
M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Conector, angular, 5-polos, A-codificado
Interface
DeviceNet
Cabo
PVC blindado cinza, 1 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-20...80 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Certificação/conformidade
CE
cULus
EAC
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar