Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Conexão 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Interface
EtherNet/IP
Cabo
TPE teal, 30 m, Drag chain compatible
Cabo, nota
Ethernet
Alternativa recomendada
BCC0JR9
Cabos de conexão
BCC M424-M424-6D-338-ES64N9-400
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-300 | BCC M424-M424-6D-338-ES64N9-400 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-300 | |
|
-
Preço de tabela
|
4.634,19 BRL
Preço de tabela
|
1.633,40 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | TPE teal, 30 m, Drag chain compatible | TPE blindado azul turquesa, 40 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE azul turquesa, 30 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD