Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão 1
M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 0.15 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
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
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M313-30-300-PX0334-1D5 | BCC M314-M314-30-304-PX0434-1D5 | BCC M314-M314-30-304-PX0434-003 | |
|
228,15 BRL
Preço de tabela
|
245,88 BRL
Preço de tabela
|
250,61 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR preto, 0.15 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 0.15 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD