Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Classe de proteção
IP67
Quantidade de contatos conectáveis
4
Seção transversal da conexão
0.14...0.75 mm²
Fixações dos fios
Terminais com parafuso
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M474-0000-2A-000-41X475-000 | BCC M434-0000-2A-000-41X450-000 | BCC M434-0000-2A-000-41X475-000 | |
|
327,17 BRL
Preço de tabela
|
94,65 BRL
Preço de tabela
|
94,65 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Quantidade de contatos conectáveis | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal da conexão | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Fixações dos fios | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso |
| Diâmetro do cabo D | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Certificação/conformidade |
CE cURus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cURus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD