Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCC0J1Z

BCC M415-A314-3F-669-EX44W8-006

Cabos de conexão

Conexão 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Conexão 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
Cabo
TPE Yellow, 0.6 m, drag chain compatible
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Conexão 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
Cabo
TPE Yellow, 0.6 m, drag chain compatible
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominal (40°C)
7.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68
Certificação/conformidade
CE
EAC
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar