Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II, III
I
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Cabo
TPE resistente a centelhas de solda amarelo, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto
Características do produto
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
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
| BCC W414-W425-W425-U2090-003 | BCC W414-W425-W425-U2090-006 | BCC W414-W415-W415-U2090-003 | |
|
1.764,41 BRL
Preço de tabela
|
1.818,30 BRL
Preço de tabela
|
1.764,41 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Cabo | TPE resistente a centelhas de solda amarelo, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE resistente a centelhas de solda amarelo, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE resistente a centelhas de solda amarelo, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -60...200 °C | -60...200 °C | -60...200 °C |
| Classe de proteção | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD