Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de segurança padrão AIDA
Conexão
M8x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado
Cabo
PUR amarelo, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
8
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
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
| BCC M328-0000-10-069-PX4825-150-C033 | BCC M318-0000-10-069-PX4825-150-C033 | |
|
1.229,97 BRL
Preço de tabela
|
1.229,97 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Cabo | PUR amarelo, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR amarelo, 15 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 8 | 8 |
| Seção transversal do condutor | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD