Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCC0J4R

BCC M214-M213-30-300-PS0414-050

Cabos de conexão

Conexão 1
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Conexão 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Cabo
PUR Shielded black, 5.00 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-25...80 °C
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
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Conexão 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Cabo
PUR Shielded black, 5.00 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-25...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-5...80 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominal (40°C)
1.0 A
Classe de proteção
IP67/IP67
Certificação/conformidade
CE
EAC
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar