Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCC0J5A

BCC M415-D289-AB0-700-PS72N1-010-C026

Cabos de conexão

Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado
Conexão 2
D-SUB-Macho, angular, 9-polos
Interface
Profibus
Cabo
PUR blindado violeta, 1 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
2
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
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado
Conexão 2
D-SUB-Macho, angular, 9-polos
Interface
Profibus
Cabo
PUR blindado violeta, 1 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
2
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...70 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-20...60 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Classe de proteção
IP68/IP20
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar