Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (Pino 2)
LED branco
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente
Características do produto
5.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
7.50 m, PUR, M12x1, Fêmea
10.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
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
| BCC M425-0000-1A-010-PX0434-075-C021 | BCC M425-0000-1A-010-PX0434-090-C021 | BCC M425-0000-1A-099-PW0434-100 | |
|
468,18 BRL
Preço de tabela
|
513,77 BRL
Preço de tabela
|
707,45 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | LED verde | LED verde |
| Indicação funcional (Pino 2) | LED branco | LED branco | LED vermelho |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | LED amarelo |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente |
| Cabo | PUR preto, 7.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 9 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD